RM 200-W90-1
ID 313007
범용 스위블 베인 RM-W, 크기: 200, 공압, 피드 스루 없음, 충격 흡수 버전: 1, 회전 각도: 90 °, 말단 위치 조정 능력: 5 °
- 토크: 4 Nm
기술 세부 정보
회전 각도 [°] | 90 |
---|---|
말단 위치 조정 능력 [°] | 5 |
토크 [Nm] | 4 |
IP 보호등급 | 40 |
중량 [kg] | 2.1 |
부하가 없는 회전 시간(공칭 회전 각도의 1배) [s] | 0.16 |
유체 소비(2x 정격 각도) [cm³] | 74 |
정격 가동 압력 [bar] | 6 |
최소 작동 압력 [bar] | 3 |
최대 작동 압력 [bar] | 8 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 60 |
반복 정밀도 [°] | 0.044 |
길이 X [mm] | 80 |
너비 Y [mm] | 142 |
높이 Z [mm] | 115 |
모멘트 My 최대 [Nm] | 18 |
최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 1800 |
완충기 버전 -2는 더욱 높은 로드에서만 사용해야 합니다.
선회 모듈 구성에는 온라인에서 제공되는 Toolbox 소프트웨어 사용이 권장됩니다. 선택 유닛의 크기 검증은 절대적으로 필요합니다. 그러지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다.
요청 시 다른 각도도 가능합니다.
선회 모듈 구성에는 온라인에서 제공되는 Toolbox 소프트웨어 사용이 권장됩니다. 선택 유닛의 크기 검증은 절대적으로 필요합니다. 그러지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다.
요청 시 다른 각도도 가능합니다.
치수 및 최대 로드
댐퍼를 위한 사용 범위
치수 및 최대 로드
표시된 모멘트와 포스는 통계적 값이며 동시에 나타날 수 있습니다. 회전 운동이 충격이나 튕김 없이 이루어지도록 하기 위해 스로틀링해야 합니다. 그러지 않으면 사용 수명이 단축됩니다.
댐퍼를 위한 사용 범위
- X축:
- 관성의 질량 모멘트
- Y축:
- 회전 각도
시리즈에 관한 일반 참고 사항
반복 정밀도
100회 연속 사이클 동안 말단 위치의 분포로 정의됩니다.
플랜지 위치
항상 왼쪽 말단 위치에 그려짐 여기에서 오른쪽 시계 방향으로 회전합니다. 화살표는 회전 방향을 가리킵니다.
맞춤형 회전 각도
요청 시 더 많은 스위블 각도를 사용할 수 있습니다.
레이아웃 또는 컨트롤 계산
유닛 구성 또는 제어 계산에는 온라인에서 제공되는 Toolbox 소프트웨어 사용이 권장됩니다. 선택 유닛의 크기 검증은 절대적으로 필요합니다. 그러지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다.
스위블 베인 재료
강철
하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
작동 원리
날개 선회 유닛
제공 범위
근접 스위치용 브라켓 및 근접 스위치가 없이도 바로 사용할 수 있습니다
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시