OPS-100
ID 321130
충돌 방지 및 과부하 보호 센서 OPS, 크기: 100, 리셋: manuell
- 굴절 회전: ± 360 °
- 포스 Fd 최대: 1500 N
기술 세부 정보
축 방향 굴절 [mm] | 14 |
---|---|
각도 굴절 [°] | ± 12 |
굴절 회전 [°] | ± 360 |
최소 트리거링 모멘트, 각도 Mx, My [Nm] | 5 |
최대 포스 Fd [N] | 1500 |
최소 공급 전압 [V] | 10 |
최대 공급 전압 [V] | 30 |
반복 정밀도 [mm] | ± 0.02 |
반응성 [mm] | 0.1 |
반복 정확도, 회전 [min] | 5 |
최소 작동 압력 [bar] | 0.5 |
최대 작동 압력 [bar] | 5 |
중량 [kg] | 0.7 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 60 |
직경 D [mm] | 100 |
높이 Z [mm] | 63 |
모멘트 Mx 최대 [Nm] | 19 |
모멘트 My 최대 [Nm] | 19 |
모멘트 Mz 최대 [Nm] | 50 |
치수 및 최대 로드
트리거 모멘트 Mx, My, Mz
트리거링 포스 Fd
치수 및 최대 로드
충돌 센서 디자인은 적용분야에서 발생하는 포스와 모멘트에 의해서 정의됩니다.
트리거 모멘트 Mx, My, Mz
- X축:
- 압력
- Y축:
- 모멘트
트리거링 포스 Fd
- X축:
- 압력
- Y축:
- 포스
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
제공 범위
5m 케이블과 벗겨진 와이어 스트랜드가 있는 직각 플러그, 사용 및 정비 설명서, 제조업체 선언
보증
24개월