NSE mini 90
클램핑 모듈
ID 435100
클램핑 모듈 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- 클램핑 슬라이드 위치 "열림"을 동적 압력 모니터링
- 치수: Ø90 x 20 mm
- 풀다운 포스: 500 N
- 터보 포함 풀다운 포스: 1500 N
- 구동 압력: 6 bar
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 중량: 1 kg