NSL mini 100-2
클램핑 스테이션
ID 435220
클램핑 스테이션 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 양방향 NSE 미니 90
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- 치수: 199 x 99,8 x 30 mm
- 풀다운 포스: 1000 N
- 터보 포함 풀다운 포스: 3000 N
- 구동 압력: 6 bar
- 중량: 3.5 kg