WDP-5X-DSM 99-70
클램핑 모듈
ID 471603
공작물을 직접 클램핑하기 위한 모듈형 클램핑 시스템 - 표준 버전
제품 특징:
제품 특징:
- 직접 클램핑 모듈
- 공압
- 치수: Ø99 x 70 mm
- 풀다운 포스: 5 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 18 kN
- 구동 압력: 6 bar
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 중량: 3.9 kg