NSR mini 100
로봇 커플링
ID 471960
로봇 모듈 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- 통합형 세척 기능
- 치수: 100 x 39,5 x 38 mm
- 풀다운 포스: 1 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 4 kN
- 최대 모멘트 Mx: 75 Nm
- 최대 모멘트 Mz: 200 Nm
- 구동 압력: 6 bar
- 반복 정밀도: < 0.02 mm
- 중량: 0.4 kg