arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCML 1000 유사 그림

ROTA NCML 1000

수동 공작물 센터링 포함 하이브리드 척

ID 809004

하이브리드 척, 표준

제품 특징:
  • 3죠 센터링 및 자기 척
  • 다중 텅앤그루브 포함 죠 퀵 체인지 시스템
  • 닫힌 관통 구멍
  • 센터링 척: ROTA-S plus 2.0 200
  • 기술: 방사상 폴
  • 자석 종류: 이중 AlNiCo
  • 자기 소거 사이클 있음
기술 데이터:
  • 치수: Ø 1000 x 240.5 mm
  • 죠당 스트로크: 7 mm
  • 최대 센터링 힘: 100 kN
  • 최대 자기 유지력 (magnetic holding force): 160 N/cm²
  • 자석 클램핑 범위: 220 - 1000 mm
  • 기둥 수: 18
  • 채널 수: 3
  • 주 전압: 400 V / 50 Hz
  • 최대 회전 속도: 320 1/min
  • 중량: 1110 kg
최대 회전 속도 [1/min] 320.0
최대 센터링 힘 [kN] 100.0
최대 자기 유지력 (magnetic holding force) [N/cm²] 160.0
최대 토크 [Nm] 120.0
최소 마그네틱 클램핑 범위 [mm] 220.0
최대 마그네틱 클램핑 범위 [mm] 1000.0
스트로크/죠 [mm] 7.0
기둥 수 18.0
채널 수 3.0
주 전압 400 V / 50 Hz
중량 [kg] 1110.0

제공 범위
하이브리드 척, 소프트 상부 죠, 작동 키, 조립 키, 작동 매뉴얼 및 CE 적합성 선언서