OPUS-H3 70-37
Open-center cylinder
ID 1360383
클램핑 실린더 표준 버전
제품 특징:
제품 특징:
- Open-center cylinder
- 관통 구멍: 37.5 mm
- 피스톤 스트로크: 26 mm
- 피스톤 표면: 70 cm²
- 45바의 장력: 31 kN
- 오일 누출률: 2.5 l/min
- 최대 작동 압력: 45 bar
- 최대 회전 속도: 8000 1/min
- 중량: 8 kg