ROTA THW3 200-52 A6-GBK
표준 스트로크 실린더용 죠 퀵 체인지 포함 3죠 파워 척
ID 1366682
표준 조 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3 죠 링 피스톤 척
- 밀폐형 디자인
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 52 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 6
- 죠 인터페이스: 직선형 톱니
- 죠당 스트로크: 6.7 mm
- 톱니 피치: 4.712 mm
- 피스톤 스트로크: 17.5 mm
- 최대 클램핑 포스: 64 kN
- 최대 구동력: 38 kN
- 최대 회전 속도: 6000 1/min
- 중량: 22 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | ISO 702-1 |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 6 |
톱니 | 직선형 톱니 |
최대 회전 속도 [1/min] | 6000 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 64 |
최대 구동력 [kN] | 38 |
스트로크/죠 [mm] | 6.7 |
톱니 피치 [mm] | 4.712 |
피스톤 스트로크(H) [mm] | 17.5 |
관성의 모멘트 [kgm²] | 0.12 |
중량 [kg] | 22 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 죠 체인지 렌치, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척