ERP 25-090
범용 스위블 유닛
ID 1372745
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
범용 스위블 유닛 ERP, 크기: 25, 전동식, 회전 각도: 90 °
- 토크: 2 Nm
- 정격 전류: 1.1 A
- 전원공급장치: 24 V DC
기술 세부 정보
드라이브 컨셉 | 회전 다이렉트 드라이브 |
---|---|
회전 각도 [°] | 90 |
토크 [Nm] | 2 |
관성의 최대 허용 가능한 질량 모멘트 [kgm²] | 0.1 |
관성 드라이브 샤프트의 모멘트 [kgm²] | 0.00088 |
반복 정밀도 [°] | ± 0.01 |
축 흔들림 [mm] | 0.05 |
흔들림 정확도 [mm] | 0.05 |
중량 [kg] | 3.97 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 55 |
IP 보호등급 | 54 |
소음 방출 [dB(A)] | 68 |
중앙 구멍 지름 [mm] | 17 |
모멘트 My 최대 [Nm] | 15 |
포스 Fz 최대 [N] | 800 |
길이 X [mm] | 130 |
너비 Y [mm] | 130 |
높이 Z [mm] | 94.5 |
정격 전압 [V DC] | 24 |
정격 전류 [A] | 1.1 |
최대 전류 [A] | 2 |
컨트롤러 전자 장치 | 통합형 |
통신 인터페이스 | 디지털 입력 |
디지털 입력 수 | 2 |
정격 전류 논리 [A] | 0.04 |
치수 및 최대 로드
스위블 시간 도면
치수 및 최대 로드
표시된 모멘트와 포스는 통계적 값이며 동시에 나타날 수 있습니다.
스위블 시간 도면
- X축:
- 선회 시간
- Y축:
- 관성의 질량 모멘트
- X축 상단:
- 시간당 사이클
그림은 수직 스위블 축 뿐만 아니라 최대 속도 설정에서 수평 스위블 축이 포함된 온전한 중앙 로드에 사용하는 데 유효합니다. 다른 적용분야를 디자인할 수 있도록 성심성의껏 도와드립니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
안전 참고 사항
주의: 자기장! 특히 심박 조율기, 보청기 등 의료 장비를 체내 이식한 인원에게 적용됩니다.
반복 정밀도
100회 연속 사이클 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.
선회 시간
정격 회전 각도 주변 피니언/플랜지의 회전 시간입니다. PLC 반응 시간은 상기 시간에 포함되지 않으며 사이클 시간을 결정할 때 고려되어야 합니다.
맞춤형 회전 각도
요청 시 더 많은 스위블 각도를 사용할 수 있습니다.
레이아웃 또는 컨트롤 계산
선택 유닛의 크기 검증은 필요합니다. 만약 그렇지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
주변 환경
모듈은 주로 청결한 주변 조건에서 사용하도록 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
하우징 재료
알루미늄 합금, 코팅 처리
드라이브
회전 다이렉트 드라이브
제공 범위
센터링 슬리브, 조립 및 사용 설명서와 법인 선언문을 포함한 작동 매뉴얼 포함 액세서리 팩
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시