arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FTE-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50 유사 그림

FTE-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50

힘/토크 센서

ID 1392580

힘/토크 센서 FT-AXIA, 크기: 80, EtherCAT, 이더넷, RS-422, RS-485

  • 다음을 통해 평가: EtherCAT
  • 측정 범위 Fx, Fy: ± 480 N
  • 측정 범위 Fz: ± 800 N
  • 측정 범위 Mx, My: ± 20 Nm
  • 측정 범위 Mz: ± 20 Nm
  • IP 보호등급: 64
다음을 통해 평가 EtherCAT
하우징 재료 스테인리스강
센서 케이블 4m, M12 플러그에 대해 M8 플러그
제어 선 Y 배전기 4m, RJ-45에 대해 M12 플러그 및 3핀 전원 공급 장치(나선 스탠드)
중량 [kg] 0.68
보정 1 SI-480-20
측정 범위 Fx, Fy [N] ± 480
측정 범위 Fz [N] ± 800
측정 범위 Mx, My [Nm] ± 20
측정 범위 Mz [Nm] ± 20
보정 2 SI-1200-50
측정 범위 Fx, Fy [N] ± 1200
측정 범위 Fz [N] ± 2000
측정 범위 Mx, My [Nm] ± 50
측정 범위 Mz [Nm] ± 50
과부하 Fx, Fy [N] ± 6000
과부하 Fz [N] ± 10000
과부하 Mx, My [Nm] ± 210
과부하 Mz [Nm] ± 250
공명 주파수 Fx, Fy, Mz [Hz] 2500
공명 주파수 Fz, Mx, My [Hz] 2500
분해능 Fx, Fy [N] 0.4
분해능 Fz [N] 0.4
분해능 Mx, My [Nm] 0.01
분해능 Mz [Nm] 0.01
IP 보호등급 64
직경 D [mm] 82
높이 Z [mm] 25.4

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

측정 정확도
22°C에서 측정 범위의 상한값 2% 미만

다음을 통해 평가
EtherCAT, 이더넷, RS-422, RS-485

보증
12개월