arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SPA-HE 50-75

SPA-HE 50-75

액세서리 직접 워크피스 클램핑 시스템, 표준

ID 1398307

액세서리 직접 워크피스 클램핑 시스템, 표준

제품 특징:
  • 높이 조절식 어댑터
  • 여러 워크피스 높이 보정용
기술 데이터:
  • 치수: Ø80 x 75 mm
  • 최소 클램핑 높이: 50 mm
  • 최대 클램핑 높이: 75 mm
  • 중량: 1.45 kg
최소 클램핑 높이 [mm] 50.0
최대 클램핑 높이 [mm] 75.0
중량 [kg] 1.45

제공 범위
높이 조절식 어댑터