KSH3-LH 140-Z-IM
유도 죠 모니터링 기능을 가지고 있는 유압식 2-죠 클램핑 포스 블록
ID 1467602
유압 클램핑 포스 블록 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 2-죠 조임력 블록
- 중앙 클램핑
- 롱 스트로크
- 지그 생성 포지셔닝 보어
- 유도성 죠 모니터링
- 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
- 치수: 140 x 140 x 77,7 mm
- 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 30 kN
- 죠당 스트로크: 7 mm
- 최대 죠 높이: 60 mm
- 반복 정밀도: 0.01 mm
- 작동 압력: 10 - 120 bar
- 오일 소모/이중 스트로크: 70 cm³
- 닫힘시/열림시 시간: 1 s
- 중량: 9.1 kg
기술 세부 정보
죠당 스트로크 [mm] | 7.0 |
---|---|
최대 작동 압력에서의 클램핑 포스 [kN] | 30.0 |
최소 작동 압력 [bar] | 10.0 |
최대 작동 압력 [bar] | 120.0 |
바이스의 반복 정확도 [mm] | 0.01 |
최대 죠 높이 [mm] | 60.0 |
거리 H [mm] | 20.0 |
오일 소모/이중 스트로크 [cm³] | 70.0 |
닫힘시/열림시 시간 [s] | 1.0 |
중량 [kg] | 9.1 |
제공 범위
클램핑 포스 블록, 장착 나사, 커버 플러그, 클램핑 슬리브, 피팅 나사, 유도성 근접 스위치, 연결 케이블, 커버, 작동 매뉴얼
클램핑 포스
클램핑 포스는 최대 압력, 거리 "H"에서 척 죠에 발생하는 개별적 포스의 산술적 합계입니다.
클램핑 슬라이드 위치의 유도 모니터링
근접 스위치(예: "열림" 및 "클램핑됨")를 사용하여 베이스 죠의 끝 위치 사이에 2개의 죠 위치를 모니터링할 수 있습니다.
바이스의 높이 공차
±0.04 mm.
요청 시 동일한 높이의 클램핑 포스 블록을 사용할 수 있습니다.
반복 정밀도
100번의 연속 스트로크 후에 끝 위치의 결과가 분산됩니다.
유지보수 및 수리
TANDEM 바이스를 유지 관리를 위해서는 특수 그리스 LP 410을 사용해야 합니다(ID 0184213).