ROTA NCO2 1400 Z720-M2
관통 구멍 미포함 3죠 파워 척
ID 1481323
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- 죠 인터페이스: 모듈 2
- 원심력 보정 미포함
- 개별 죠 조정 미포함
- 척 본체: EN-GJS-500-7
- 스트로크/죠: 23 mm
- 피스톤 스트로크: 57 mm
- 최대 클램핑 포스: 300 kN
- 최대 구동력: 170 kN
- 최대 회전 속도: 500 1/min
- 중량: 824 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | - |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 28 (Z720) |
톱니 | 모듈 2 |
최대 회전 속도 [1/min] | 500.0 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 300.0 |
최대 구동력 [kN] | 170.0 |
스트로크/죠 [mm] | 23.0 |
피스톤 스트로크(H) [mm] | 57.0 |
관성의 모멘트 [kgm²] | 200.0 |
중량 [kg] | 824.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, 상부 죠용 T너트 또는 설치 나사, 척 설치 나사, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼