iTENDO² 마그네틱 홀더
센서형 툴홀더, 구성품 및 액세서리
ID 1511806
iTENDO² Magnethalter
- 시리즈: iTENDO²
- 클램핑 지름: 24 mm
- 외경: 24 mm
- 투영 길이: 31.07 mm
- 전체 높이: 31 mm
- 전제 조건: iTENDO² 마그네틱 홀더를 사용하려면 iTENDO² 패드 또는 iTENDO² 이지 커넥트가 필요합니다.
기술 세부 정보
기술 | 센서형 툴홀더, 구성품 및 액세서리 |
---|---|
시리즈 | iTENDO² |
클램핑 지름 D1 | 24 mm |
외부 직경 D1 [mm] | 24.0 |
전체 높이 L1 [mm] | 31.0 |
투영 길이 L1 [mm] | 31.07 |
L2 [mm] | 40.0 |
L3 [mm] | 22.0 |
L4 [mm] | 32.6 |
L5 [mm] | 6.5 |
G | M5 |
중량 [kg] | 0.094 |
배터리 사용수명 [h] | 10 |
가속도 센서 [g] | 100.0 |
최대 냉각제 압력 [bar] | 20.0 |
버전
테스트 및 공정 최적화에 간편하게 사용할 수 있는 iTENDO² 기술이 적용된 마그네틱 홀더. 작업 공간의 고정된 부품에 자석 또는 나사를 사용하여 매우 쉽게 부착할 수 있습니다.