arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CMS 063-A-B

CMS 063-A-B

수동 교환 시스템

ID 1545322

수동 교환 시스템 CMS, 크기: 063, 수동 교환 어댑터, 수동

  • 포스 Fz 최대: 1000 N
  • 최대 총 탑재량: 18 kg
수동 교환 어댑터
권장 핸들링 중량 [kg] 18
반복 정밀도 [mm] 0.02
중량 [kg] 0.3
커플링 플랜지, 툴 측면 ISO 9409-1-63-4-M6
최소 주위 온도 [°C] 5
최대 주위 온도 [°C] 60
나사 연결 다이어그램 K
최대 정지 모멘트 Mx/My [Nm] 150
최대 정지 모멘트 Mz [Nm] 240
최대 정적 당김 포스 [N] 1000
최대 동적 모멘트 Mx/My [Nm] 75
최대 동적 모멘트 Mz [Nm] 48
*참고로 체인지 마스터(ZK)와 체인지 어댑터(ZA)의 높이가 다릅니다. 합계는 결합된 체인지 시스템의 총 높이를 나타냅니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

작동
잠금 레버를 통해 수동으로

작동 원리
헤드와 어댑터는 수동 레버를 조작하여 핀으로 잠그거나 잠금을 풉니다.

매체 전송
하우징에 통합된 공압 및 진공 피드 스루. 옵션 모듈(SWO)을 통해 신호 또는 유체와 같은 다른 매체도 가능합니다.

하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.

보증
24개월