CELSIO HSK-E40 Ø10x60
열 수축 툴홀더
ID 26001167
CELSIO HSK-E40 Ø10x60, 툴홀더
- 열 수축 툴홀더
- 시리즈: CELSIO
- 툴홀더 인터페이스: HSK-E 40
- 클램핑 지름: 10 mm
- 투영 길이: 60 mm
- 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
기술 | 열 수축 툴홀더 |
---|---|
시리즈 | CELSIO |
툴홀더 인터페이스 | HSK-E 40 |
툴홀더 표준 | DIN 69893-5 |
클램핑 지름 D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 60 mm / 2.4" |
L2 [mm] | 42 |
L4 [mm] | 40 |
중량 [kg] | 0.41 |
흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
MQL(최소 수량 윤활)
요청에 따라 MQL 작업에 적합한 디자인 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
밸런싱 나사
밸런싱 나사용 나사산 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능