TENDO Turn DKEØ1 1/4" Ø3/4"x59
유압 확장 툴 홀더
ID 28003531
TENDO Turn DKEØ1 1/4" Ø3/4"x59, 툴홀더
- 유압 확장 툴 홀더
- 시리즈: TENDO Turn
- 툴홀더 인터페이스: DKE
- 클램핑 지름: 3/4"
- 투영 길이: 19.5 mm
- 최소 토크: 280 Nm
기술 세부 정보
기술 | 유압 확장 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | TENDO Turn |
툴홀더 인터페이스 | DKE |
클램핑 지름 D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 42.0 |
D3 [mm] | 60.0 |
D5 [mm] | 31.75 |
D6 [mm] | 39.1 |
L [mm] | 78.5 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 19,5 mm / 0.8" |
L2 [mm] | 51.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
L4 [mm] | 4.5 |
L8 [mm] | 21.5 |
G | M22x1 |
최소 토크 [Nm] | 280.0 |
중량 [kg] | 0.55 |
버전
내부 냉각수 공급용 DIN 69880 유형 E1 및 E2
원통형 섕크가 있는 터닝 툴용
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능