arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
LDN-US-0100 유사 그림

LDN-US-0100

범용 리니어 모듈
범용 리니어 모듈 LDN, 전동식, 리니어 다이렉트 드라이브, 롤러 가이드, 구동 슬라이드, 지원 버전

  • 최대 스트로크: 2700 mm
  • 최대 추진력: 250 N
드라이브 컨셉 리니어 다이렉트 드라이브
최대 스트로크 H [mm] 2700.0
최대 추진력 [N] 250.0
정격 포스 [N] 120.0
최대 탑재량(수평) [kg] 15.0
반복 정밀도 [mm] ± 0.01
최대 속도 [m/s] 4.0
최대 가속도 [m/s²] 40.0
최대 전류 [A] 7.5
최대 정지 전류 [A] 2.07
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 40.0
무게 슬라이드 및 모터 [kg] 3.75
말단 플레이트 중량 [kg] 0.84
스트로크 100mm당 추가 질량 [kg] 0.97
길이 X [mm] 250.0
너비 Y [mm] 95.0
높이 Z [mm] 146.5
모멘트 Mx 최대 [Nm] 264.0
모멘트 My 최대 [Nm] 936.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 936.0
포스 Fy 최대 [N] 12080.0
포스 Fz 최대 [N] 12080.0
포스 Fz 최대 [N] 12080.0
길이 A [mm] 190.0
길이 L [mm] 250.0
길이 L1 [mm] 220.0
길이 L2 [mm] 125.0
지원 버전

시리즈에 관한 일반 참고 사항

반복 정밀도
일정 조건에서 100회의 연속 위치 결정 사이클 후 대상 위치의 분포로 정의됩니다.

주변 환경
모듈은 주로 청결한 주변 조건에서 사용하도록 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

레이아웃 또는 컨트롤 계산
선택 유닛의 크기 검증은 필요합니다. 만약 그렇지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

온라인 구성기로 도달하는 방법
구성기는 SCHUNK 웹사이트에서 적절한 선형 유닛이나 캔을 통해 연결 https://schunk.com/de/de/konfigurator-linearmodule 직접 호출됨.

가이드
롤러 가이드

드라이브
3상 전자적으로 정류되고 영구적으로 여기되는 AC 동기 리니어 모터에 기반한 리니어 다이렉트 드라이브

스트로크 측정 시스템
증분 및 절대적인 이형이 있는 비접촉식 마그네틱 측정 시스템이며 HIPERFACE®, 1Vss 및 DRIVE-CLiQ 인터페이스가 있습니다.

프로필
연마 강철 가이드 스트립이 있는 알루미늄 프레스 흡입 섹션

슬라이드
알루미늄 슬라이드, 기본 부품 및 판독 헤드가 직접 통합된 측정 시스템

제공 범위
센터링 슬리브 포함 액세서리 키트, 안전 정보(제품별 지침은 온라인에서 제공)

드라이브 컨트롤러
BOSCH(EcoDrive CS, IndraDrive 및 IndraDrive CS)와 Siemens(Sinamics S120)의 드라이브 컨트롤러에 대한 매개변수 설정에 대한 컨설팅. 다른 구동 컨트롤러에 대한 모터 데이터 시트 제공. 요청에 따라 시운전 지원.

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시