SCHUNK는 실용적이고 사용자 친화적인 자동화 솔루션과 미래의 생산을 위한 효율적인 접근 방식에 중점을 두고 있습니다. 이러한 자기 이미지는 SPS에서도 강조되며, 현대 제조업의 도전 과제에 대한 강력한 파트너이자 동반자로서의 모습을 보여줍니다. SCHUNK는 스마트 부품, 디지털 서비스 및 포괄적인 애플리케이션 지식을 통해 사용자가 생산 프로세스를 보다 유연하고 효율적이며 지속 가능하게 만들 수 있도록 지원합니다.
이번 전시회에서 선보일 스마트 그리퍼 시리즈인 EGU와 EGK도 마찬가지입니다. 유연성, 인터페이스 다양성, 프로세스 안정성 측면에서 기준을 설정하고 있습니다. 그리퍼는 다양한 핸들링 작업에 따라 다양한 그립 모드를 제공합니다. 새로운 공통 전자 및 소프트웨어 플랫폼이 이 지능형 기능을 실현합니다. 기존 그리핑 방식은 지속적으로 최적화되고 보완되기 때문에 고객은 소프트웨어 업데이트를 통해 미래에도 계속 개선된 기능을 이용할 수 있습니다.
소형 부품용 EGK 그리퍼는 금 줄 세공 및 깨지기 쉬운 워크피스를 핸들링하는 데 매우 적합하므로 실험실 산업이나 전자 제조 분야의 까다로운 응용 분야에 적합합니다. 범용 EGU 그리퍼는 모든 핸들링 작업을 위한 신뢰할 수 있는 다재다능한 제품입니다. 특히 공작 기계의 유연한 로딩 및 언로딩에서 그 진가를 발휘합니다.
SLD 시리즈의 선형 직접 축은 또한 역동적이고 다재다능한 제품입니다. 전기 선형 다이렉트 드라이브가 장착된 이 차세대 제품은 내구성이 뛰어나며 전자 제품 제조, 생명 과학 및 E-모빌리티 분야에서 고속 조립 및 핸들링 시 짧은 사이클 타임과 추가적인 생산성을 보장합니다. SCHUNK는 이 산업 분야에 특별한 관심을 가지고 있어 미래를 위한 포트폴리오로 지원합니다. 일례로 고속 리니어 모듈과 매우 유연한 더블 그리퍼의 조합으로 헤어핀 고정자의 자동 세팅을 1초로 단축하고 반복 정확도를 0.01mm로 높이는 데 성공했습니다!
3A 홀의 SCHUNK 부스 11에서 해당 솔루션과 기타 실용적인 솔루션을 만나보십시오.