MTTH HSK-A 63 MK1x100
Fixations de cône Morse avec frein filet
ID 23004340
MTTH HSK-A 63 MK1x100, Porte-outils
- Fixations de cône Morse avec frein filet
- Gammes: Fixations de cône Morse avec frein filet
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Filetage au diamètre de serrage: M6
- Cône Morse: MK 1
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne
- Qualité d'équilibrage: G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Tecnologia | Supporti cono morse con filettatura di bloccaggio |
|---|---|
| Serie | Supporti cono morse con filettatura di bloccaggio |
| Attacco portautensile | HSK-A 63 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Dimensione MK | MK 1 |
| Vite di serraggio filettata G | M6 |
| D2 [mm] | 25.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 74.0 |
| Peso [kg] | 0.92 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Per il montaggio di utensili cono morse con filettatura di bloccaggio, conformemente alla norma ISO 228A.
Concentricità
≤ 0,008 mm misurato dal cono al cono interno
Grado di bilanciatura
G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta