arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CC ER 32 P Ø10.5-11 유사 그림

CC ER 32 P Ø10.5-11

ER 정밀 콜릿 척

ID 1380931

CC ER 32 P Ø10.5-11, ER 정밀 콜릿 척
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • 클램핑 지름용: Ø11
  • 지름: 11 mm
  • 길이 L1: 40 mm
  • 흔들림 정확도: ≤ 0,002 mm
適合タイプ ER 32
クランプ軸用 Ø11
D1 min. [mm] 10.5
D1 max. [mm] 11.0
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 33.0
L1 [mm] 40.0
重量 [kg] 0.155
ER コレット規格 DIN ISO 15488-B