arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO EC SCAPTO C6 Ø12x120 유사 그림

TENDO EC SCAPTO C6 Ø12x120

유압 확장 툴홀더

ID 1320356

TENDO EC SCAPTO C6 Ø12x120, 툴홀더
  • 유압 확장 툴홀더
  • 시리즈: TENDO E compact
  • 툴홀더 인터페이스: SCHUNK CAPTO C6
  • 클램핑 지름: 12 mm
  • 투영 길이: 120 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 110 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
기술 유압 확장 툴홀더
시리즈 TENDO E compact
툴홀더 인터페이스 SCHUNK CAPTO C6
툴홀더 표준 ISO 26623-1
클램핑 지름 D1 12 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 62.5
D6 [mm] 32.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 33.0
L5 [mm] 97.0
G M8x1
최소 토크 [Nm] 110.0
중량 [kg] 2.5
냉각수 방수 예
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.

버전
TENDO E 콤팩트(E compact = 가격대비 우수한 제품성능 비율)

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

제공 범위
작동 키를 포함하지 않음