arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA TB2

ROTA TB2

공압 3죠 파워 척
대형 관통 구멍 포함 공압 3죠 파워 척

귀사의 이점

  • 최고 품질의 요구 사항을 위한 정밀 쐐기 후크 공압 척
    뛰어난 기계가공 공정 지원
  • 매우 큰 관통 구멍
    모든 표준 파이프 지름의 기계가공
  • 고효율의 쐐기 후크 시스템
    높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑
  • 최적화된 윤활 시스템
    지속적으로 높은 고정력 보장
  • 개방 및 폐쇄 절차 모니터링
    선반 척의 공정 신뢰성 있는 작동
  • 압력실의 신속한 환기
    더 짧은 공정 시간
  • 척에 통합된 공압 실린더
    유압 실린더가 없는 선반에 특히 적합
  • 밀폐형 가이드웨이
    냉각수와 칩으로부터 최적의 보호
  • 분배기 링을 통한 공기 공급
    매우 간단한 척 제어
  • 시스템 압력에서 높은 고정력
    기계가공 동안 공정 신뢰성 보장
  • 낮은 소음 발생량
    건강 보호 강화
  • 모든 방향에서 강화 및 그라운드 처리된 내식성 기능 구성품
    긴 수명 주기 보장

옵션 및 특별 정보

  • 기계가공 로드 및 파이프용 기기
    슝크의 ROTA TB2 공압 파워 척은 광업 및 건설 부문은 물론 석유 산업용 로드와 파이프의 기계가공에 새로운 표준을 세웁니다. 예를 들어, 외부 치수는 소형이지만 ROTA TB2는 최대 560mm에 이르는 극단적으로 큰 관통 구멍을 갖추고 있습니다.
  • 6바의 공기 압력에서 이미 최대 280kN의 매우 높은 고정력을 달성하며 특정 작업에 적합하도록 쉽게 적용할 수 있습니다. SCHUNK ROTA TB2의 가장 중요한 기능 구성품에는 내식성 코팅이 적용되어 서비스 수명이 대폭 향상되었습니다.