CELSIO BT-DC40 Ø8x90
열 수축 툴 홀더
ID 1428560
CELSIO BT-DC40 Ø8x90, 툴홀더
- 열 수축 툴 홀더
- 시리즈: CELSIO
- Dual Contact 버전
- 툴홀더 인터페이스: BT-DC 40
- 클램핑 지름: 8 mm
- 투영 길이: 90 mm
- 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 50 Nm
기술 세부 정보
기술 | 열 수축 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | CELSIO |
툴홀더 인터페이스 | BT-DC 40 |
클램핑 지름 D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 63 |
G | M6 |
최소 토크 [Nm] | 50 |
중량 [kg] | 1.1 |
Dual Contact 버전 | 예 |
흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어 옵션
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 JD/JF에 따른 냉각제 공급
JF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.
면 접촉
DIN ISO 7388-2 JD/JF와 유사하나 표면 접촉 있음
동시 테이퍼 및 평형 작업면의 이중 접촉 버전
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조절 나사 포함(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 제외)
밸런싱 나사
밸런싱 나사용 나사산 포함(Ø 3, Ø 4, Ø 5 예외)
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능