arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CELSIO HSK-A 100 Ø32x120 유사 그림

CELSIO HSK-A 100 Ø32x120

열 수축 툴홀더

ID 208209

CELSIO HSK-A 100 Ø32x120, 툴홀더
  • 열 수축 툴홀더
  • 시리즈: CELSIO
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 100
  • 클램핑 지름: 32 mm
  • 투영 길이: 120 mm
  • 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 750 Nm
기술 열 수축 툴홀더
시리즈 CELSIO
툴홀더 인터페이스 HSK-A 100
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 32 mm
D2 [mm] 53.0
D6 [mm] 44.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 62.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 91.0
G M16x1
최소 토크 [Nm] 750.0
중량 [kg] 3.3
냉각수 방수 예
표준 길이 예

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Design suitable for MQL operations available on request

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment

Balancing screw
With thread for balancing screws

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request