arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CELSIO JIS-BT 50 Ø25x130 유사 그림

CELSIO JIS-BT 50 Ø25x130

열 수축 툴홀더

ID 208558

CELSIO JIS-BT 50 Ø25x130, 툴홀더
  • 열 수축 툴홀더
  • 시리즈: CELSIO
  • 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 50
  • 클램핑 지름: 25 mm
  • 투영 길이: 130 mm
  • 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 680 Nm
技术 热缩刀柄
系列 CELSIO
刀具夹持接口 JIS-BT 50
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD/JF
夹持直径 D1 25 mm
D2 [mm] 53.0
D6 [mm] 44.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 59.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 92.0
G M16x1
最小扭矩 [Nm] 680.0
重量 [kg] 3.7
防冷却剂 是

回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
JF 型孔被密封以便运输

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计