arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CELSIO SCAPTO C6 Ø10x120 유사 그림

CELSIO SCAPTO C6 Ø10x120

열 수축 툴홀더

ID 243442

CELSIO SCAPTO C6 Ø10x120, 툴홀더
  • 열 수축 툴홀더
  • 시리즈: CELSIO
  • 툴홀더 인터페이스: SCHUNK CAPTO C6
  • 클램핑 지름: 10 mm
  • 투영 길이: 120 mm
  • 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 70 Nm
Técnica Portaherramientas térmico
Serie CELSIO
Interfaz del portaherramientas SCHUNK CAPTO C6
Portaherramientas estándar ISO 26623-1
Diámetro de sujeción D1 10 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 95.5
G M8x1
Par de apriete mín. [Nm] 70.0
Peso [kg] 1.4
Resistente a la refrigeración sí
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta