CELSIO SCAPTO C6 Ø10x80
열 수축 툴홀더
ID 243432
CELSIO SCAPTO C6 Ø10x80, 툴홀더
- 열 수축 툴홀더
- 시리즈: CELSIO
- 툴홀더 인터페이스: SCHUNK CAPTO C6
- 클램핑 지름: 10 mm
- 투영 길이: 80 mm
- 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 70 Nm
기술 세부 정보
| テクノロジー | 焼きバメタイプ |
|---|---|
| シリーズ | CELSIO |
| ツールバーインターフェース | SCHUNK CAPTO C6 |
| ツールホルダーの標準 | ISO 26623-1 |
| クランプ径 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 55.5 |
| G | M8x1 |
| 最小トルク [Nm] | 70.0 |
| 重量 [kg] | 1.0 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 を除く)
バランスネジ
バランスネジ用のスレッド( Ø 3、Ø 4、Ø 5 を除く) あり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。