arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CELSIO SCAPTO C6 Ø14x85 Ilustração semelhante

CELSIO SCAPTO C6 Ø14x85

Porta-ferramentas termorretráteis

ID 243434

CELSIO SCAPTO C6 Ø14x85, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas termorretráteis
  • Série: CELSIO
  • Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C6
  • Diâmetro de fixação: 14 mm
  • Comprimento de projeção: 85 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 180 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas termorretráteis
Série CELSIO
Interface do porta-ferramentas SCHUNK CAPTO C6
Padrão do porta-ferramentas ISO 26623-1
Diâmetro de fixação D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 60.5
G M10x1
Min. torque [Nm] 180.0
Peso [kg] 1.1
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste do comprimento axial (exceto Ø 3, Ø 4 e Ø 5)

Parafuso de balanceamento
Com rosca para parafusos de balanceamento (exceto Ø 3, Ø 4 e Ø 5)

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta