CELSIO SK 40 Ø16x160
热缩刀柄
ID 208365
CELSIO SK 40 Ø16x160, 刀柄
- 热缩刀柄
- 系列: CELSIO
- 刀具夹持接口: SK 40
- 夹持直径: 16 mm
- 突出长度: 160 mm
- 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 300 Nm
기술 세부 정보
| 技术 | 热缩刀柄 |
|---|---|
| 系列 | CELSIO |
| 刀具夹持接口 | SK 40 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| 夹持直径 D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 160 mm / 6.3" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 141.0 |
| G | M12x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 300.0 |
| 重量 [kg] | 1.6 |
| 防冷却剂 | 是 |
回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计