CELSIO SK40 Ø32x100
열 수축 툴홀더
ID 208349
CELSIO SK40 Ø32x100, 툴홀더
- 열 수축 툴홀더
- 시리즈: CELSIO
- 툴홀더 인터페이스: SK 40
- 클램핑 지름: 32 mm
- 투영 길이: 100 mm
- 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 750 Nm
기술 세부 정보
기술 | 열 수축 툴홀더 |
---|---|
시리즈 | CELSIO |
툴홀더 인터페이스 | SK 40 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
클램핑 지름 D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 53 |
D6 [mm] | 44 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 63 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 81 |
G | M16x1 |
최소 토크 [Nm] | 750 |
중량 [kg] | 1.5 |
흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조절 나사 포함(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 제외)
밸런싱 나사
밸런싱 나사용 나사산 포함(Ø 3, Ø 4, Ø 5 예외)
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능