arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SINO-R SK50 Ø20x78 유사 그림

SINO-R SK50 Ø20x78

확장 툴홀더

ID 209687

SINO-R SK50 Ø20x78, 툴홀더
  • 확장 툴홀더
  • 시리즈: SINO-R
  • 툴홀더 인터페이스: SK 50
  • 클램핑 지름: 20 mm
  • 투영 길이: 78 mm
  • 흔들림 정확도: 클램핑 보어에서 0.005 mm 이하로 측정됨
  • 밸런싱 등급: G6.3 @ 15,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 450 Nm
기술 확장 툴홀더
시리즈 SINO-R
툴홀더 인터페이스 SK 50
툴홀더 표준 DIN ISO 7388-1 AD/AF
클램핑 지름 D1 20 mm
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 78 mm / 3.1"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 42.0
L5 [mm] 58.9
G M8x1
최소 토크 [Nm] 450.0
중량 [kg] 3.4

버전
중량물 밀링에 최적

흔들림 정확도
클램핑 보어에서 0.005 mm 이하로 측정됨

밸런싱 등급
G6.3 @ 15,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능