TENDO RLA HSK-A40 Ø10x85
유압 확장 툴 홀더
ID 205393
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
TENDO RLA HSK-A40 Ø10x85, 툴홀더
- 유압 확장 툴 홀더
- 시리즈: TENDO RLA
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 40
- 클램핑 지름: 10 mm
- 투영 길이: 85 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 45 Nm
기술 세부 정보
기술 | 유압 확장 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | TENDO RLA |
툴홀더 인터페이스 | HSK-A 40 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
클램핑 지름 D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 30 |
D3 [mm] | 33.5 |
D6 [mm] | 26 |
L2 [mm] | 41 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 43 |
L5 [mm] | 65 |
최소 토크 [Nm] | 45 |
중량 [kg] | 0.5 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조절 나사
미크론 단위 정확도의 툴 사전 설정을 위한 방사상 길이 조절용 조절 나사 포함
제공 범위
TENDO RLA용 육각 소켓 렌치 포함, 작동 키 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능