TENDO RLA HSK-A63 Ø8x80
유압 확장 툴 홀더
ID 205282
TENDO RLA HSK-A63 Ø8x80, 툴홀더
- 유압 확장 툴 홀더
- 시리즈: TENDO RLA
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 클램핑 지름: 8 mm
- 투영 길이: 80 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 23 Nm
기술 세부 정보
기술 | 유압 확장 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | TENDO RLA |
툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
클램핑 지름 D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 24 |
투영 길이 L1 [mm] | 80 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 33 |
L5 [mm] | 54 |
최소 토크 [Nm] | 23 |
중량 [kg] | 1.1 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조절 나사
미크론 단위 정확도의 툴 사전 설정을 위한 방사상 길이 조절용 조절 나사 포함
제공 범위
TENDO RLA용 육각 소켓 렌치 포함, 작동 키 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능