TENDO Zero CAT50 Ø3/4"x4"
유압 확장 툴 홀더
ID 0204655Z
TENDO Zero CAT50 Ø3/4"x4", 툴홀더
- 유압 확장 툴 홀더
- 시리즈: TENDO Zero
- 툴홀더 인터페이스: CAT 50
- 클램핑 지름: 3/4"
- 투영 길이: 101.6 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만0 미크론의 흔들림 정확도, 조정 가능
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 310 Nm
기술 세부 정보
기술 | 유압 확장 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | TENDO Zero |
툴홀더 인터페이스 | CAT 50 |
툴홀더 표준 | ASME B5.50 |
클램핑 지름 D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 50.25 |
D4 [mm] | 69.9 |
D6 [mm] | 37.5 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 49.5 |
L5 [mm] | 60.5 |
L6 [mm] | 82.55 |
G | M10x1 |
최소 토크 [Nm] | 310 |
중량 [kg] | 2.8 |
버전
짧은 슬림형 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
0 미크론의 흔들림 정확도, 조정 가능
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어 옵션
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ASME B5.50에 따른 냉각수 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
TENDO Zero용 육각 소켓 렌치 포함, 작동 키 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능