TRIBOS-R CAT50 Ø32x90
다각형 툴 홀더
ID 235928
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
TRIBOS-R CAT50 Ø32x90, 툴홀더
- 다각형 툴 홀더
- 시리즈: TRIBOS-R
- 툴홀더 인터페이스: CAT 50
- 클램핑 지름: 32 mm
- 투영 길이: 90 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 350 Nm
기술 세부 정보
기술 | 다각형 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | TRIBOS-R |
툴홀더 인터페이스 | CAT 50 |
툴홀더 표준 | ASME B5.50 |
클램핑 지름 D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 67 |
D3 [mm] | 69.85 |
투영 길이 L1 [mm] | 90 |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 70.95 |
G | M10x1 |
최소 토크 [Nm] | 350 |
중량 [kg] | 4.13 |
버전
짧고 견고한 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어 옵션
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ASME B5.50에 따른 냉각수 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능