WEL CF HSK-A100 Ø18x160
WELDON 엔드 밀 홀더
ID 23002715
WEL CF HSK-A100 Ø18x160, 툴홀더
- WELDON 엔드 밀 홀더
- 시리즈: WELDON
- Cool Flow 버전
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 100
- 클램핑 지름: 18 mm
- 투영 길이: 160 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
기술 | WELDON 엔드 밀 홀더 |
---|---|
시리즈 | WELDON |
툴홀더 인터페이스 | HSK-A 100 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
클램핑 지름 D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 37.5 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 131 |
G1 | M14 |
중량 [kg] | 3 |
Cool Flow 버전 | 예 |
버전
DIN 1835B/6359HB에 따라 원통형 섕크가 있는 클램핑 툴에 적합
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
스레드 G1
G1 = 클램핑 나사용 나사산
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
Cool Flow 버전
냉각수는 2개의 냉각수 보어 홀을 통해 툴의 커팅 날에 직접 공급됩니다.
제공 범위
WELDON 클램핑 나사 및 cool flow 옵션 잠금용 2개의 M3 나사(필요 시) 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능