WEL JIS-BT40 Ø12x100
WELDON 엔드 밀 홀더
ID 23003488
WEL JIS-BT40 Ø12x100, 툴홀더
- WELDON 엔드 밀 홀더
- 시리즈: WELDON
- 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 40
- 클램핑 지름: 12 mm
- 투영 길이: 100 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
기술 | WELDON 엔드 밀 홀더 |
---|---|
시리즈 | WELDON |
툴홀더 인터페이스 | JIS-BT 40 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
클램핑 지름 D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 29.5 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 73 |
G1 | M12 |
중량 [kg] | 1.66 |
버전
DIN 1835B/6359HB에 따라 원통형 섕크가 있는 클램핑 툴에 적합
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
스레드 G1
G1 = 클램핑 나사용 나사산
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 JD/JF에 따른 냉각제 공급
JF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.
제공 범위
WELDON 클램핑 나사 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능