WEL SK50 Ø12x63
WELDON 엔드 밀 홀더
ID 263586
WEL SK50 Ø12x63, 툴홀더
- WELDON 엔드 밀 홀더
- 시리즈: WELDON
- 툴홀더 인터페이스: SK 50
- 클램핑 지름: 12 mm
- 투영 길이: 63 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
기술 | WELDON 엔드 밀 홀더 |
---|---|
시리즈 | WELDON |
툴홀더 인터페이스 | SK 50 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
클램핑 지름 D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 29.5 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 63 mm / 2.5" |
L2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 43.9 |
G1 | M12 |
중량 [kg] | 3.12 |
버전
DIN 1835B/6359HB에 따라 원통형 섕크가 있는 클램핑 툴에 적합
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
AF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.
제공 범위
WELDON 클램핑 나사 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능