WHI SCAPTO C6 Ø25x90
Whistle Notch 설치부
ID 23003889
WHI SCAPTO C6 Ø25x90, 툴홀더
- Whistle Notch 설치부
- 시리즈: Whistle Notch 설치부
- 툴홀더 인터페이스: SCHUNK CAPTO C6
- 클램핑 지름: 25 mm
- 투영 길이: 90 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
기술 | Whistle Notch 설치부 |
---|---|
시리즈 | Whistle Notch 설치부 |
툴홀더 인터페이스 | SCHUNK CAPTO C6 |
툴홀더 표준 | ISO 26623-1 |
클램핑 지름 D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 65 |
D6 [mm] | 44.5 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 90 mm / 3.5" |
L2 [mm] | 56.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 65.5 |
G | M20 |
G1 | M18x2 |
중량 [kg] | 2.15 |
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.
버전
DIN 1835E/6359HE에 따라 원통형 섕크 포함 클램핑 툴에 적합
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
스레드 G1
G1 = 클램핑 나사용 나사산
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
제공 범위
클램핑 나사와 길이 조절 나사 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능