arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA THW3 265-81 Z170-GBK

ROTA THW3 265-81 Z170-GBK

퀵-죠 체인지 시스템이 있는 파워 선반 척

ID 1366710

표준 조 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3 죠 링 피스톤 척
  • 밀폐형 디자인
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 81 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • 죠 인터페이스: 직선형 톱니
고객이 누릴 수 있는 장점
  • 기존 퀵 죠 체인지 척에 비해 매우긴 윤활 주기
  • 일정한 클램핑 포스로 일관된 공작물 품질을 보장
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 8.2 mm
  • 톱니 피치: 5.498 mm
  • 피스톤 스트로크: 24 mm
  • 최대 클램핑 포스: 115 kN
  • 최대 구동력: 59 kN
  • 최대 회전 속도: 4000 1/min
  • 중량: 49.3 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 6 (Z170)
Serration Straight serration
Max. rotational speed [1/min] 4000.0
Max. clamping force [kN] 115.0
Max. actuating force [kN] 59.0
Stroke/jaw [mm] 8.2
Tooth pitch [mm] 5.498
Piston stroke (H) [mm] 24.0
Moment of inertia [kgm²] 0.48
Weight [kg] 49.3

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual