arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
Inserts de serrage QUENTES

Inserts de serrage QUENTES

Inserts de serrage QUENTES en plastique à renfort de verre
Les mors en fibre de verre QUENTES offrent une prise puissante ainsi qu'une protection de surface maximale. Les inserts de serrage en plastique renforcé fibres de verre permettent d'obtenir un coefficient de friction élevé d'environ 0,3 à 0,4 et empêchent ainsi la formation de marques de serrage sur la surface de la pièce. L'équipement est réalisé sans une trace. L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces.

Avantages - Vos bénéfices

  • Coefficient de friction élevé grâce à l'utilisation d'un plastique renforcé de fibres de verre
    Empêche la formation de marques de serrage sur la surface de la pièce
  • Serrage en douceur et surface lisse
    Optimal pour les pièces meulées ou traitées en surface
  • Très stable grâce à la structure de soutien en aluminium du mors-support
    Construction légère et stable, adaptée pour des vitesses de rotation très élevées
  • Grand emplacement pour les pièces à usiner et inserts de serrage interchangeables
    Système économique pour un serrage sans déformation des pièces usinées.