PSC Ø16h6-M16-55
アクセサリー 直接ワーククランピング装置、標準
ID 1398393
アクセサリー 直接ワーククランピング装置、標準
特長:
特長:
- 取付けネジ
- カラーなしのクランピング・ピンの固定用
- ヘッド径: 20.9 mm
- 取付具直径: 16h6
- ネジ : M16
- ねじ長さ: 55 mm
- 重量: 0.1 kg
技術的詳細
| Diâmetro da cabeça [mm] | 20.9 |
|---|---|
| Diâmetro de montagem | 16h6 |
| Fio | M16 |
| Comprimento do parafuso [mm] | 55.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Escopo de fornecimento
Parafuso de ajuste