arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AGE-S-XY-100-P Ilustração semelhante

AGE-S-XY-100-P

Unidade de compensação XYZ

ID 324503

Unidade de compensação XYZ AGE-S, Tamanho: 100, com bloqueio

  • Compensação XY: ± 4 mm
  • Peso da peça: 9 kg
  • Força do pistão com memória de posição: 1100 N
  • Força Fz máx.: 110 N
  • Força Fd máx.: 500 N
Compensação XY [mm] ± 4
Peso de manuseio recomendado, vertical [kg] 9.0
Peso de manuseio recomendado, horizontal [kg] 5.5
Força de bloqueio [N] 800.0
Força do pistão com memória de posição [N] 1100.0
Força máxima radial, armazenamento de posição [N] 126.0
Pressão de operação mínima [bar] 2.5
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Precisão de repetição [mm] 0.1
Conexão do lado do robô ISO 9409-1-100-6-M8
Conexão do lado da ferramenta ISO 9409-1-100-6-M8
Peso [kg] 2.6
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Comprimento X [mm] 142.0
Largura Y [mm] 125.0
Altura Z [mm] 59.0
Momento Mx máx. [Nm] 30.0
Momento My máx. [Nm] 30.0
Momento Mz máx. [Nm] 30.0
Força Fz máx. [N] 110.0
Força máxima Fd [N] 500.0

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Sistema de guia
guias lineares robustas

Monitoramento
Bloqueio e desbloqueio XY através de um interruptor magnético e curso Z através de um interruptor de proximidade indutivo

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.

Escopo de fornecimento
Unidade de compensação na variante solicitada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Garantia
24 meses