TENDO P HSK-A 32 Ø10x85
ID 205872
- Hydrauliczna oprawka narzędziowa
- Seria: TENDO Platinum
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 32
- Średnica mocowania: 10 mm
- Przewidywana długość: 85 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 45 Nm
Información técnica
| Technologia | Hydrauliczna oprawka narzędziowa |
|---|---|
| Seria | TENDO Platinum |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 32 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Średnica mocowania D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 40.0 |
| D6 [mm] | 26.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 65.0 |
| G | M6 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 45.0 |
| Masa [kg] | 0.5 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Odpowiedni do maszyn Chiron typu FZ-08 z magazynem łańcuchowym na 24 narzędzia
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie
Wersja TENDO Platinum z Cool Flow dostępna na zamówienie