arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
EWB-TS 500 類似のイラスト

EWB-TS 500

ベースジョー

ID 160734

EWB-TS 500, ベースジョー

特長:
  • セレーション: ストレートセレーション
  • 型式: 3/32" x 90°
  • 溝幅: 25.5 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
  • 納品内容: Tナット NS 200(円筒型ネジ付き)を含む
ツール:
  • チャックジョークイックファインダーの「ツール」をクリックするだけで、お使いの旋盤用チャックに対応するさまざまなベースジョーをご覧いただけます。適合するトップジョーも見つかります!
Grupo de productos Mordazas base
Montaje 3/32" x 90°
Dentado Dentado recto
Ancho de la ranura N [mm] 25.5
Anchura B [mm] 75.0
Anchura B1 [mm] 62.0
altura H [mm] 92.0
Longitud L [mm] 160.0
Tornillos M20
m/ajuste [kg] 21.6