GBK 630
ベースジョー
ID 159105
GBK 630, ベースジョー
特長:
特長:
- セレーション: ストレートセレーション
- 型式: タングと溝
- 溝幅: 30 mm
- パス幅: 18 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 納品内容: 円筒型ネジ含む
- チャックジョークイックファインダーの「ツール」をクリックするだけで、お使いの旋盤用チャックに対応するさまざまなベースジョーをご覧いただけます。適合するトップジョーも見つかります!
技術的詳細
| Grupo de productos | Mordazas base |
|---|---|
| Montaje | Ranura y legüeta |
| Dentado | Dentado recto |
| Ancho de la ranura N [mm] | 30.0 |
| Ancho de la pestaña S [mm] | 18.0 |
| Anchura B [mm] | 45.0 |
| altura H [mm] | 61.0 |
| Altura H1 [mm] | 57.0 |
| Longitud L [mm] | 200.0 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 60.0 |
| Tornillos | M16 |
| m/ajuste [kg] | 9.63 |