arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSH3-LH 250-Z

KSH3-LH 250-Z

油圧式 2 爪クランピングブロック

ID 1463210

油圧式クランピング力ブロック 標準

特長:
  • 2 爪クランピングブロック
  • センタークランプ
  • ロングストローク
  • ジグ生成位置決めボア
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 250 x 210 x 103,2 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 50 kN
  • 片側ストローク: 15 mm
  • 最大ジョー高さ: 150 mm
  • 繰り返し精度: 0.02 mm
  • 作動圧力: 10 - 60 bar
  • ダブルストロークごとの油消費量: 330 cm³
  • 閉 / 開時間: 2.5 s
  • 重量: 35 kg
片側ストローク [mm] 15.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 50.0
最低作動圧力 [bar] 10.0
最大作動圧 [bar] 60.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.02
最大ジョー高さ [mm] 150.0
距離 H [mm] 40.0
ダブルストロークごとの油消費量 [cm³] 330.0
閉 / 開時間 [s] 2.5
重量 [kg] 35.0

納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの固定ネジ、カバーキャップ、位置決めボルト、クランピングスリーブ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。