SRU-plus
Uniwersalny moduł obrotowy
Moduł uniwersalny do pneumatycznego ruchu obrotowego i skrętnego.
Opis
Ventajas y beneficios
- Serie uniformemente dividida con aumento constante del par de giro
para muchas aplicaciones, la unidad y el tamaño constructivo adecuado, está disponible de forma estándar. - Se puede seleccionar el ángulo de giro a 90° o 180°
Flexibilidad completa a la hora de seleccionar el ángulo de rotación, ángulos para aplicaciones específicas disponibles previa consulta - Posibilidad de ajuste de la posición final
+3°/-3° (pequeño) o +3°/-90° (grande), seleccionable - Se puede seleccionar la posición central neumática o bloqueada
La posición central bloqueada puede desbloquearse bajo carga. Los dos tipos de posición central, permiten siempre el giro en ambas direcciones. - Pasos de fluido para gases, líquidos o vacío
de este modo se evitan tubos que interfieran - Distribuidor rotatorio eléctrico
para una conducción duradera y segura de las señales del sensor - Alternativa entre sensores magnéticos o de proximidad inductiva
para una variabilidad absoluta en la detección de la posición - Casquillos guía atornillados e intercambiables (cojinete)
posibilitan un mantenimiento simple y un cambio rápido, después de muchos millones de ciclos. - Serie extendida
hacia abajo con la serie SRU-mini, para un amplio rango de aplicaciones
Opciones e información especial
- Para cargas elevadas, también se pueden montar amortiguadores externos adicionales. Se pueden suministrar ángulos de giro especiales, por encima de 180° de forma rápida y económica, gracias a la innovadora tecnología de casquillo. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.
- Tenga en cuenta, que para los actuadores neumáticos, se necesitan estrategias en la parada de emergencia (p. ej., paro controlado) y estrategias en el reinicio (p. ej., válvulas de aumento de la presión, conmutación correcta de válvulas), que sean válidas y apropiadas.
- Una interrupción no controlada del suministro de presión, puede producir estados y comportamientos inesperados.
- Lubricación de calidad alimentaria
El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos del estándar EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes están disponibles en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizando la información sobre lubricantes que figura en el manual de instrucciones. Los componentes como los rodamientos, las guías lineales o los amortiguadores no están provistos de lubricantes aptos para uso alimentario.